Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Jet Pump, Three Phase, ODP, C-Face
Bill of material
CJM3107
HP
Hp
1/2
RPM
3600 r/min
NEMA
NEMA Frame
56J
CN
Catalog Number
CJM3107
C
Overall Length
12.24 INCH
CDIM
C Dim.
11.72 INCH
WT
Aprx. Wt.
23 lb
FLE
Full Load Efficiency
70
V
Voltage
230/460
FLA
Full Load Amps
1.2
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели