Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Jet Pump, Three Phase, ODP, C-Face
Bill of material
CJM3107
HP
Hp
1/2
RPM
3600 r/min
NEMA
NEMA Frame
56J
CN
Catalog Number
CJM3107
C
Overall Length
12.24 Zoll
CDIM
C Dim.
11.72 Zoll
WT
Aprx. Wt.
23 lb
FLE
Full Load Efficiency
70
V
Voltage
230/460
FLA
Full Load Amps
1.2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen