Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Jet Pump, Three Phase, ODP, C-Face
Bill of material
CJM3107
HP
Hp
1/2
RPM
3600 r/min
NEMA
NEMA Frame
56J
CN
Catalog Number
CJM3107
C
Overall Length
12.24 Pollici
CDIM
C Dim.
11.72 Pollici
WT
Aprx. Wt.
23 lb
FLE
Full Load Efficiency
70
V
Voltage
230/460
FLA
Full Load Amps
1.2
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD