Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
JFRKM-EFOM - Sphärische Trapezgewindemutter mit Kugelkalotte in Flanschlagergehäuse
Bill of material
JFRKM-EFOM-TR10x2
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
FT
Flächentraganteil
mm2
D1
Durchmesser
mm
H
Länge
52 mm
L
Breite
26 mm
B1
Höhe
12 mm
B2
Höhe
6.5 mm
M
Länge
36 mm
DB
Breite
22.2 mm
TR
Gewinde D1 x P
F
max. stat. F axial
N
SWS
Schwenkwinkel stat
25 °
SWD
Schwenkwinkel dyn.
30 °
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés