Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
JFRKM-ESTM - Sphärische Trapezgewindemutter mit Kugelkalotte in Stehlagergehäuse
Bill of material
JFRKM-ESTM-TR10x2
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
FT
Flächentraganteil
mm2
H
Höhe
22 mm
A
Breite
36 mm
B1
Länge
10 mm
M
Länge
26 mm
TG
Durchmesser
5.5 mm
TR
Gewinde D1 x P
D1
Durchmesser
mm
F
max. stat. axial
N
SWS
Schwenkwinkel stat
25 °
SWD
Schwenkwinkel dyn.
30 °