Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
JHS, JHSS - Ensemble à charnière pour dispositif de serrage-Horizontal
Nomenclature
JHS20-60
PN
Réf. pièce
TS
Sélection du type
MAT
Matériau
EN 1.1191 équivalent
MATKB
Matériau du bouton de serrage
-
ALT1
Traitement supplémentaire de surface
ST
Traitement de surface
-
STKB
Traitement de surface du bouton
-
W
mm
L
mm
LTOL
Tolérance L
+/-0.02 mm
CH
Taille de trou alésé M
A
A (position du trou contre-alésé)
mm
B
B (position des trous contre-alésés)
mm
ALT2
Ensemble de boutons de serrage et de fixations
MM
m (dimension des boutons de réglage)
- mm
Z
Z (dimension des boutons de réglage)
0.0 mm
HH
h (dimension des boutons de réglage)
0 mm
DD
d (dimension des boutons de réglage)
0 mm
ALT3
Découpe de la dimension L
LC
LC Incrément de 10mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés