Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
JILL - Jeu d'équerre pour dispositifs de serrage-Avec bras en L-Rotation vers la gauche
Nomenclature
JILL50-H100-T9-Z60-TP
PN
Réf. pièce
MATAP
Matériau de plaque de l'équerre
EN-JL 1.0501/C35/EN-GJL-250
MATAS
Matériau de la butée du bras
EN 1.0038 équivalent
ACFH
Accessoires du trou de pivot
Ensembles à charnière, rondelle sphérique
ACAF
Accessoires de fixation du bras
L Goupille (droite, taraudée), bouton
ACFS
Accessoires de fixation des butées
Boulon x2, goupilles cylindriques x2
A
mm
HS
Sélection H
mm
TS
Sélection T
mm
Z
Z Incrément de 5mm
mm
ZTOL
Z Tolérance
+/-0.05 mm
LPT
L Type à goupille
X
X Position du pivot-Dimension du bras
mm
Y
Y Position du pivot-Dimension du bras
mm
YTOL
Tolérance Y
+0.05/-0.02 mm
R
R Position du pivot-Dimension du bras
mm
B
B Dimension de l'équerre
mm
TT1
t1 Dimension de l'équerre
15 mm
TT2
t2 Dimensions de l'équerre
mm
AA1
a1 Dimension de l'emplacement du trou de montage
mm
AA1TOL
a1 Tolérance
+/-0.05 mm
AA2
a2 Dimension de l'emplacement du trou de montage
mm
AA2TOL
a2 Tolérance
+/-0.02 mm
BB
b Dimension de l'emplacement du trou de montage
mm
BBTOL
Tolérance de b
+/-0.02 mm
ALT1
Position du trou de montage, face vers le bas
ALT2
Pas de trou de broche sur la butée
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés