JKSGR13-70
Misumi
誘명꽣
슬라이드 레일/케이블 케리어
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/07_slide_rails/jksgr.prj},{NB=JKSGR13-70},{MATR=Aluminum},{STR=Hard Alumite Treatment},{H=13},{L=70},{A=23},{B=30},{P1=15},{P2=11},{M=3},{H1=9.0},{E=2.7},{DGH=3.5x6x4},{N=10.0},{P=50},{MB=MF63ZZ},{SC=M3-6},{ALPB=59 (6)},{L1=70,120,170,220,270,320,370,420,470,520,570,620,670},{D3=9.000},{D4=10.000},{DD=3.500},{G=6.000},{HH=4.000},{D5=3.600},{D6=2.100},{BD=6.000},{HT=13.000},{F=9.700},{D10=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
JKSGR - 지그용 간이슬라이드가이드-알루미늄제/베어링타입/간이고정타입-레일단품
BOM
JKSGR13-70
PN
형번
JKSGR13-70
JKSGR13-70
MATR
레일 재질
알루미늄
STR
레일표면처리
경질알루마이트처리
H
13
13
mm
L
L선택
70
120
170
220
270
320
370
420
470
520
570
620
670
70
120
170
220
270
320
370
420
470
520
570
620
670
mm
H1
9.0
9.0
mm
E
2.7
2.7
mm
DGH
d x G x h
3.5x6x4
3.5x6x4
mm
N
10.0
10.0
mm
P
50
50
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청