Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Joint d'encadrement souple 3,0 / 4 – 5
Nomenclature
092256
PARTNR
Code article
092256
A
11.6 mm
B
7 mm
C
3 mm
PROFILE
Profilé
B
FP
pour panneau
4 - 5 (6*) mm
SLOT
Rainure
8
WEIGHT
Poids
37 g/m
CTN
Numéro du tarif douanier
40082900
ID
ID Nr.
129648
CFM
Certificat
POP
Certificat
REACH
Certificat
ROHS
Certificat
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés