Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
JPZFA, MJPZFA, DJPZFA, JKPZFA, JPDZFA, MJPDZFA, JKPDZFA - Locating Pins -Large HeadPlastic- Standard Flat/P Dimension Configurable
Bill of material
JPZFA4-4.50
PN
Part No.
SHP
Head Shape Selection
MAT
Material
COLOR
Color
Black
OT
Recommended Operating Temperature
-45~95
D
mm
DTOL
D Dimension Tolerance m6
mm
P
P 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
L
mm
B
mm
C
mm
LL1
l1
mm
W
(W)
0.0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей