Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
JRDS - コンパクトエアーフィッティング レデューサ
部品表
JRDS1.8
PN
型番
JRDS1.8
TYPE
Type
JRDS
D1
1.8 mm
D2
4 mm
A
25.6 mm
C
6 mm
L
9.6 mm
ESA
有効断面積
0.97 mm^2
MASS
質量
0.5 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)