Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
JRDS - Compact Air Fittings -Reducers-
Bill of material
JRDS1.8
PN
Part Number
JRDS1.8
TYPE
Type
JRDS
D1
1.8 mm
D2
4 mm
A
25.6 mm
C
6 mm
L
9.6 mm
ESA
Effective Sectional Area
0.97 mm^2
MASS
Mass
0.5 g
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
    Misumi
    JELL - Compact Air Fittings -Male Elbows-
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir