카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
JSFB32
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Compact Cylinders
JS-Compact cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/compact_cylinders/js/accessories/js_rear_flange.prj},{NB=JSFB32(_5)},{SERIES=JS},{MAGNET=},{BORE=32},{STROKE=5},{L100=17.0},{L=7.0},{N=M6X1.0},{NNDM=6.000},{NP=1.000},{FD=5.5},{FT=8.0},{FV=48},{FX=56},{FZ=65},{L101=38.5},{L1=28.5},{M=34},{D=18},{MD=4.5},{NDM=6.5},{P=1.00},{DV=10.50},{VS=34.0},{VER=2},{STROKEALG=[5:100]},{DK=10.000},{K=6.000},{S=5.000},{T=2.500},{V=0.400},{TL=13.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
JS FB - Rear flange
Bill of material
JSFB32
SERIES
Series
JS
MAGNET
Magnet
Blank : Standard
R : With magnet
Blank : Standard
R : With magnet
BORE
Bore
32
32
mm
STROKE
Stroke
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
mm
A
38.0
38.0
mm
B
23.0
23.0
mm
L
7.0
7.0
mm
N
M6X1.0
M6X1.0
FD
Ø
5.5
5.5
mm
FT
8.0
8.0
mm
FV
48
48
mm
FX
56
56
mm
FZ
65
65
mm
L1
28.5
28.5
mm
M
34
34
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청