Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
JSB - Angle Seat Valve/Air Operated Type
Stückliste
JSB31-ST20AR-3S
SIZE
Valve size
TYPE
Valve type
(1) N.C.
BODY
Body material
(S) Stainless steel
SEAL
Seal material
(T) Fluororesin
PORT
Port size
THREAD1
Thread type
HEADS
Head size
HEADM
Head material
(S) Stainless steel
THREAD2
Thread on/off
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
    Modèle 50879 - Pneumatically operated, stainless steel tilting seat valve, Gas thread - NF version, inlet on the valve - 316 stainless steel
    SMC (JP)
    JSB - Angle Seat Valve/Air Operated Type
    Bürkert
    2000-ISO - 2/2-Wege-Schraegsitzventil ISO 4200
    Festo
    VZXA - Schrägsitzventil
    Bürkert
    2000-ISO-CLAMP - 2/2-Wege-Schraegsitzventil mit CLAMP - CLAMP ISO 2852 FÜR ISO ROHR 4200
    SMC
    VXD_5 - Pilot 2 Port Solenoid Valve(For Heated Water)
    Misumi
    MBRK, MBRKM - Kugelventile
    AirTAC
    2J - Valves
    Festo
    VZXF - Schrägsitzventil
    Assured Automation
    Angle Seat Valves
    Festo
    VZPR - Kugelhahn-Antriebseinheit
    Festo
    VSZA - Kugelhahn-Antriebseinheit
    Festo
    VZBA - Kugelhahn-Antriebseinheit
    Norgren
    84510 - 2/2-Wege Schrägsitzventil
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen