Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
JSXFAH6C - Pulse Valve (Valve for Dust Collector)
Stückliste
JSXFAH6C-14N1-B
TANK
Tank size
(6C) 6 inch (tank hole dia. Ø76)
SIZE
IN/OUT port size
(14) 1 1/2 (40A)
THREAD1
Thread type
(N) NPT
CONFIG
OUT port piping configuration
TEMPERATURE
Fluid and ambient temperatures
(B) −40 to 60°C
SILENCER
With/without silencer
PILOT
Pilot port size
THREAD2
Thread on/off
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    SMC
    55-JSXFA - Pulse Valve (Valve For Dust Collector) /ATEX Compliant
    CKD
    PD3 20A-40A
    CKD
    PD3-65A/80A
    Riegler
    Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
    SMC
    56-JSXF - Pulse Valve (Valve for Dust Collector)
    SMC (JP)
    VXF2 - Dust Collector 2 Port Valve/Solenoid Valve Type
    SMC
    VXF2 - 2/2-Wege-Ventil für Staubfilter/Ausführung mit Elektromagnetventil
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen