Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
JSXFAH6C - Pulse Valve (Valve for Dust Collector)
Nomenclature
JSXFAH6C-14N1-B
TANK
Tank size
(6C) 6 inch (tank hole dia. Ø76)
SIZE
IN/OUT port size
(14) 1 1/2 (40A)
THREAD1
Thread type
(N) NPT
CONFIG
OUT port piping configuration
TEMPERATURE
Fluid and ambient temperatures
(B) −40 to 60°C
SILENCER
With/without silencer
PILOT
Pilot port size
THREAD2
Thread on/off
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    SMC
    55-JSXFA - Pulse Valve (Valve For Dust Collector) /ATEX Compliant
    CKD
    PD3 20A-40A
    CKD
    PD3-65A/80A
    Riegler
    Mounting bracket, incl. 2 screws
    SMC
    56-JSXF - Pulse Valve (Valve for Dust Collector)
    SMC (JP)
    VXF2 - Dust Collector 2 Port Valve/Solenoid Valve Type
    SMC
    VXF2 - Vanne de décolmatage 2/2 / Modèle à électrodistributeur
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés