Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
JTHBS - Welded Mounting Plates / Brackets - Dimension Configurable Type - JTHBS
Nomenclature
JTHBS-SP-A15-B15-T0.8-X0-G0-N0-K0-L2.5-D3
PN
Part Number
JTHBS-SP-A15-B15-T0.8-X0-G0-N0-K0-L2.5-D3
TYPE
Type
JTHBS
MS
Material Symbol
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
T
Sélection T
mm
ALT2
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
ALT1
Slotted Hole Angle Change
X
X Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour X
X Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
YSE
Y Specification
Y
Y Incrément de 0.1 mm
mm
G
G Incrément de 0.1 mm
mm
HS1
Hole Specification 1
N (Bolt Hole)
ND1
Diamètre nominal 1
K
K Incrément de 0.1 mm
mm
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
SSE
S Specification
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
D
D Incrément de 0.5 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés