카탈로그: JUDO Wasseraufbereitung GmbH
생성됨: 25.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
JFXL-M 8010085 0
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
filtration
Sonstige Filter
JFXL (FIMAT)
Powered by
CAD모델 선택
{judo/filtration/sonstige/jfxl/jfxl.prj},{NB=JFXL-M_8010085_0},{SA810ID03=8010085},{ARTNR=8010085},{SA700ID07=30},{SA700ID35=5},{SA700ID08=10},{SA700ID04_=20},{MODELL=JFXL-M},{SA010ID04=Judo Wasseraufbereitung GmbH},{SA010ID03=201601},{SA700ID04=Wasserbehandlung/Filtration},{SA700ID30=JUDO FIMAT-M 1½\", Rückspül-Schutzfilter},{SA810ID04=8010085},{SA810ID06=4038097015818},{SA100ID04=Absperrarmaturen},{SA110ID04=JUDO FIMAT-M 2\"},{SA200ID03=Durchgang},{SA300ID03=Außengewinde},{SA350ID03=Trinkkaltwasser },{SA400ID03=Messing},{SA450ID03=roh},{SA700ID05=40},{SA700ID34=10},{SA010ID01=010},{SA010ID02=17},{SA010ID06=www.judo.eu},{SA010ID08=403809},{SA010ID12=1012019},{SA010ID13=DEU},{SA010ID14=DE},{SA100ID01=100},{SA100ID02=1},{LOD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Description
JUDO FIMAT JFXL - Backwash protection filter
Bill of material
JFXL-M_8010085_0
MODELL
Modell
JFXL-M
JFXL-M
ARTNR
Artikle number
8010085
8010085
SA010ID04
Herstellername
Judo Wasseraufbereitung GmbH
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
SA700ID04
Armaturtyp
Wasserbehandlung/Filtration
SA700ID30
Produktbeschreibung
JUDO FIMAT-M 1½", Rückspül-Schutzfilter
JUDO FIMAT-M 1½", Rückspül-Schutzfilter
SA810ID03
Bestell-Nummer
8010085
8010085
SA810ID04
DataNorm-Nummer
8010085
8010085
SA810ID06
GTIN-Nummer
4038097015818
4038097015818
SA100ID04
Armaturenart
Absperrarmaturen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
JUDO FIMAT-M 2"
JUDO FIMAT-M 2"
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Außengewinde
SA350ID03
Einbausituation
Trinkkaltwasser
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
roh
SA700ID05
Nennweite DN
40
40
SA700ID34
Nenndruck PN
10
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
30
°C
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
5
°C
SA700ID08
max. Betriebsdruck
10
bar
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청