Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
JWES21_23 - Precision small vacuum sucker
Bill of material
J-WES21-d2
CODE
code
mm
TYPE
Types of
Fixed top vacuum port mm
OM
Takeover method
Quick connector type mm
SMAT
Suction cup material
mm
COLOR
color
mm
DD
d (disk diameter)
mm
B
28.3 mm
D
4 mm
M
M06x0.75
L1
4.0 mm
L2
6.0 mm
L3
10.0 mm
C
10.9 mm
H1
h1 (opposite side)
8 mm
H2
h2 (opposite side)
0 mm
T
2 mm
G
Reference weight (kg/pcs)
6.0 mm
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen