Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
K - Industrie Design - Solid Clamps
Stückliste
104000000200#Kreuzklemmstück_K 40
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Kreuzklemmstück
TYPE
Typ
K 40
BEST
Best.-Nr.
104000000200
KLAVIS
Klemmung A
verzinkte Schrauben
KLBVIS
Klemmung B
verzinkte Schrauben
OFLVIS
Oberfläche
gleitgeschliffen
ANFRAGE
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
A
Klemmdurchmesser A
40.170 mm
B
Klemmdurchmesser B
40.170 mm
AD
Außendurchmesser um A
56.000 mm
BD
Außendurchmesser um B
56.000 mm
C
Mittenabstand Klemmdurchmesser
45.000 mm
D
Breite
60.000 mm
E
60.000 mm
K
100.000 mm
L
Gesamtlänge
137.000 mm
P
Breite Klemmauge
40.000 mm
R
Bohrungsabstand Klemmauge zueinander
111.000 mm
KLEMMHEBELSNR
Klemmhebel S
90250
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
CNSMAT
Werkstoff
Aluminium-Guss
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.527 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage nach Auftragseingang
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen