Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0023 - Elément de bridage à six pans variable
Nomenclature
K0023.11
BESTKIPP
Référence
FORM
Forme
AUSF
Modèle
A1
Entraxe pour chant variante n° 1. 7. 13. 19
mm
A2
Entraxe pour chant variante n° 2. 8. 14. 20
mm
A3
Entraxe pour chant variante n° 3. 9. 15. 21
mm
A4
Entraxe pour chant variante n° 4. 10. 16. 22
mm
A5
Entraxe pour chant variante n° 5. 11. 17. 23
mm
A6
Entraxe pour chant variante n° 6. 12. 18. 24
mm
D
Filetage
M 12 mm
H
Hauteur
10 mm
H1
Hauteur
22 mm
S
Course de l'excentrique
1 mm
SPANN
Force de serrage
18 kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.