Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0071 - Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piedino orizzontale a sinistra e mandrino pressore regolabile
Lista materiale
K0071.0050
BESTKIPP
N. d'ordine
K0071.0050
OH
Angolo di apertura braccio di sostegno
85 °
OG
Angolo di apertura maniglia
65 °
F
Forza manuale
80 N
F1
Forza di tenuta
250 N
F2
Forza di tenuta
550 N
F3
Forza di serraggio
170 N
F4
Forza di serraggio
370 N
A
Lunghezza
16 mm
A1
Lunghezza
24 mm
A2
Lunghezza
2.4 mm
A3
Lunghezza
6.5 mm
B
Larghezza
8 mm
B1
Larghezza
12 mm
B3
Larghezza
5.2 mm
C
Altezza
9.5 mm
C1
Altezza
7 mm
D
Diametro
4.2 mm
H
Altezza
22 mm
L
Lunghezza
70 mm
L1
Lunghezza
27 mm
M
Mandrino pressore
M 5 x 20
GEW
Peso ca.
0.0338 kg
INFO
Informazioni tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
Codice EAN KIPP
4059245034888
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.