Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0091 - Pneumatic clamps vertical heavy-duty version
Bill of material
K0091.0750
BESTKIPP
Order No.
LUFT
Air consumption per up-and-down stroke
dm 3
POS
Position
OG
opening angle of holding arm
120 °
F1
Holding force at 6 bar
N
F2
Holding force at 6 bar
N
F3
Clamping force at 6 bar
N
F4
Clamping force at 6 bar
N
A
Length
mm
A1
Length
mm
B
width
mm
B1
width
mm
B2
width
mm
B3
width
mm
C
height
mm
C1
height
mm
C3
height
mm
D
diameter
mm
H
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
S
Length
mm
R
connection
DRUCK
operating pressure
2-6 bar
HZ
number of strokes per min. at 6 bar
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Information
Info
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes dm 3
ZTN
Customs tariff number
84798994
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models