Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0096 - Toggle presses for pneumatic operation
Bill of material
K0096.0600
BESTKIPPUSA
Order No.
POS
Position
A
Length
mm
A1
Length
mm
A2
Length
mm
A3
Length
mm
A4
Length
mm
B
width
mm
B1
width
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
mm
L
Length
mm
M
thread
S
stroke
mm
R
Anschluss
N
F1
Thrust rod extended / Clamping force F1 N
N
F2
Holding force
N
DRUCK
operating pressure
2-6 bar
LUFT
Air consumption per up-and-down stroke
dm 3
HZ
number of strokes per min. at 6 bar
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Information
Info
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
FILTER
Filter
KIPP,KIPP_USA
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models