Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0110 - Knurled knobs, plastic, metal detectable
Bill of material
K0110.140005
BESTKIPPUSA
Order No.
AUSF
version
D
thread
D1
diameter
15 mm
D2
diameter
11 mm
D3
diameter
13 mm
T
height
H
height
11.5 mm
H1
depth
4.3
L
Length
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    KIPP
    K0110 - Knurled knobs
    norelem
    06094 - Knurled knobs, plastic, optically detectable
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей