Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0121 - Clamping levers internal thread, stainless steel
Bill of material
K0121.1112
BESTKIPP
Order No.
AUSF
version
stainless steel electropolished
GR
size
1
X
Internal thread
T
height
17 mm
D
diameter
19 mm
D1
diameter
28 mm
D2
diameter
20 mm
H
height
41.0 mm
H1
height
12 mm
H3
height
64 mm
H4
height
72 mm
A
Length
83 mm
A1
Length
107 mm
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models