Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0124 - Clamping lever, stainless steel with extended collar with male thread, steel parts stainless steel
Bill of material
K0124.10610X18
BESTKIPPUSA
Order No.
K0124.10610X18
AUSF
version
polished
GR
size
1
A
Length
40 mm
A1
Length
47.0 mm
B
width
7 mm
D
diameter
10 mm
D1
diameter
13 mm
D2
diameter
14 mm
H
height
30.5 mm
H1
height
10 mm
H2
height
20.5 mm
H3
height
37.0 mm
H4
height
40.0 mm
L
Length
18 mm
X
External thread
M 6
ZZ
No. of teeth
16
GEW
Approx. weight
0.0410 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245706846
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей