카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0124 - Clamping lever, stainless steel with extended collar with male thread, steel parts stainless steel
Bill of material
K0124.10610X18
BESTKIPP
Order No.
K0124.10610X18
AUSF
version
polished
GR
size
1
A
Length
40 mm
A1
Length
47.0 mm
B
width
7 mm
D
diameter
10 mm
D1
diameter
13 mm
D2
diameter
14 mm
H
height
30.5 mm
H1
height
10 mm
H2
height
20.5 mm
H3
height
37.0 mm
H4
height
40.0 mm
L
Length
18 mm
X
External thread
M 6
ZZ
No. of teeth
16
GEW
Approx. weight
0.0410 kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245706846
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드