Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 36
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0131 - Tubular handles
Bill of material
K0131.3000822
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
FARBE
Colour
A
Length
mm
D
thread
M 8 mm
B
width
mm
H
height
mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.