Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0190 - Pull handles antistatic
Bill of material
K0190.111170824
BESTKIPP
Order No.
FARBE
Colour
graphite black
A
distance
mm
B
width
mm
C
height
mm
D
diameter
9 mm
H
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
SW
width across flats
13 mm
T
height
mm
T1
height
8 mm
TRAG
load-bearing capacity
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型