Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0190 - Uchwyty pałąkowe odporne na działanie wysokich temperatur
Lista materiałowa
K0190.311708
BESTKIPP
Nr zamówienia
A
Długość
mm
B
Szerokość
mm
C
Wysokość
mm
D
Średnica
9.0 mm
H
Wysokość
mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
SW
Rozwartość klucza
13 mm
T
Głębokość
mm
T1
Głębokość
8 mm
TRAG
Nośność
1500 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.