Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0194 - Pull handles arch
Bill of material
K0194.11406
BESTKIPPUSA
Order No.
K0194.11406
A
Length
114 mm
B
width
28 mm
C
height
29 mm
D
diameter
6.5 mm
D1
diameter
10.5 mm
H
height
48.0 mm
L
Length
134 mm
L1
Length
92 mm
R
Radius
117 mm
R1
Radius
79 mm
S
height
15 mm
T
depth
6.5 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.0407 kg
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245122882
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型