Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0196 - Pull handles arch
Bill of material
K0196.11906
BESTKIPPUSA
Order No.
K0196.11906
A
Length
119 mm
B
width
25 mm
C
height
33 mm
D
diameter
M 6
H
height
43.5 mm
L
Length
150 mm
L1
Length
98 mm
R
Radius
94 mm
T
depth
10.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0497 kg
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245122936
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей