Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0210 - Tubular handles
Bill of material
K0210.600
BESTKIPP
Order No.
FORM
AUSF
version
A
Length
mm
B
width
26 mm
B1
diameter
20x2 mm
D
diameter
M8x20 mm
H
height
55 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model