Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0212 - Uchwyty rurowe pochylone
Lista materiałowa
K0212.2250061
BESTKIPP
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
Rura połączeniowa aluminiowa anodyzowana, ramię w kolorze czarnym
A
Długość
mm
B
Szerokość
37 mm
B1
Średnica
30x1.5 mm
D
Średnica
M6 mm
H
Wysokość
60 mm
L
Długość
mm
TRAG
Nośność
800 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.