Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0218 - Pull handles fold-down
Bill of material
K0218.1002
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Material
FORM
Form
POS
Position
°
AUSF
version
A
Length
mm
B
width
18 mm
D
thread
M10x1 mm
H
height
43 mm
L
Length
mm
TR
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models