Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0235 - Tubular handles angled
Bill of material
K0235.120042
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material base
FARBE
Farbe Grundkörper
A
Length
mm
B
width
24 mm
D
thread
M 4 mm
H
height
40 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
200 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KIPP
    K0130 - Ledge handles
    KIPP
    K0234 - Ledge handles
    KIPP USA
    K0230 - Pull handles
    KIPP USA
    K0207 - Pull handles angled
    KIPP USA
    K0241 - Pull handles fold-down
    KIPP (BIM)
    K0732 - Clevis joints stainless steel DIN 71752
    KIPP
    K0216 - Pull handles high-gloss chromed
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models