Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0241 - Uchwyty pałąkowe składane
Lista materiałowa
K0241.080181
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0241.080181
POS
Pozycja
A
Odstęp
80 mm
B
Szerokość
77 mm
D
Gwint
M6 mm
H
Wysokość
71 mm
L
Długość
154 mm
TRAG
Nośność
300 N
GEW
Ciężar ok.
0.1633 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39263010
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245129980
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.