Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0251 - Boutons champignon antistatiques avec filetage
Nomenclature
K0251.110524X10
BESTKIPP
Référence
K0251.110524X10
FARBE
Couleur
noir graphite
D
Filetage
M5 mm
D1
Diamètre
21 mm
D2
Diamètre
12 mm
D3
Diamètre
19 mm
H
Hauteur
21 mm
H1
Hauteur
10 mm
L
Longueur
10 mm
GEW
Poids environ
0.0064 kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245211500
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés