Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0251 - Knoflíky s hřibovou hlavou antistatické s vnitřním závitem
Kusovník
K0251.110524
BESTKIPP
Objednací ?íslo
K0251.110524
FARBE
Barva
grafitově černá
D
Závit
M5 mm
D1
Průměr
21 mm
D2
Průměr
12 mm
D3
Průměr
19 mm
H
Výška
21 mm
H1
Výška
10 mm
T
Vzdálenost
10 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0069 kg
INFO
Technická upozornění
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181600
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245211494
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model