Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0251 - Mushroom knobs antistatic internal thread
Bill of material
K0251.110524
BESTKIPPUSA
Order No.
K0251.110524
FARBE
Colour
graphite black
D
thread
M5 mm
D1
diameter
21 mm
D2
diameter
12 mm
D3
diameter
19 mm
H
Height
21 mm
H1
Height
10 mm
T
distance
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0069 kg
INFO
Technical Information
Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245211494
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models