Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0270 - Clamping levers antibacterial external thread, plastic grip, metal parts stainless steel
Bill of material
K0270.12206144X20
BESTKIPPUSA
Order No.
FARBE
Colour
slate grey
GR
size
2
X
External thread
D
Length
13.5 mm
D1
height
18 mm
D2
diameter
19.5 mm
H
diameter
28.5 mm
H1
diameter
6.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
height
41.5 mm
H4
height
45.5 mm
A
height
65 mm
A1
Length
75 mm
B
Length
9.5 mm
ZZ
No. of teeth
20
L
Length
20 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models