Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0270 - Svěrací páky antibakteriální s vnějším závitem a plastovou rukojetí, ocelové části z nerezu
Kusovník
K0270.12206144X20
BESTKIPP
Objednací číslo
FARBE
Barva
Břidlicová šeď
GR
Velikost
2
X
Vnější závit
D
Délka
13.5 mm
D1
Výška
18 mm
D2
Průměr
19.5 mm
H
Průměr
28.5 mm
H1
Průměr
6.5 mm
H2
Výška
17.5 mm
H3
Výška
41.5 mm
H4
Výška
45.5 mm
A
Výška
65 mm
A1
Délka
75 mm
B
Délka
9.5 mm
ZZ
Počet zubů
20
L
Délka
20 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model