Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0270 - Clamping levers antibacterial internal thread, plastic grip, metal parts stainless steel
Bill of material
K0270.12206144
BESTKIPP
Order No.
AUSF
version
Stainless steel
FARBE
Colour
slate grey
GR
size
2
X
Internal thread
mm
T
height
12 mm
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18 mm
D2
diameter
19.5 mm
H
height
28.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
height
41.5 mm
H4
height
45.5 mm
A
Length
65 mm
A1
Length
75 mm
B
width
9.5 mm
ZZ
No. of teeth
20
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.