Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0270 - Manette indexable antibactérienne avec taraudage et poignée en plastique, Inox
Nomenclature
K0270.12206144
BESTKIPP
Référence
AUSF
Modèle
Inox
FARBE
Couleur
gris ardoise
GR
Taille
2
X
Taraudage
mm
T
Hauteur
12 mm
D
Diamètre
13.5 mm
D1
Diamètre
18 mm
D2
Diamètre
19.5 mm
H
Hauteur
28.5 mm
H1
Hauteur
6.5 mm
H2
Hauteur
17.5 mm
H3
Hauteur
41.5 mm
H4
Hauteur
45.5 mm
A
Longueur
65 mm
A1
Longueur
75 mm
B
Largeur
9.5 mm
ZZ
Nombre de dents
20
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.