Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0270 - Rękojeści nastawne antybakteryjne z gwintem wewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe – nierdzewne
Lista materiałowa
K0270.12206144
BESTKIPP
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
Stal nierdzewna
FARBE
Kolor
szary łupek
GR
Rozmiar
2
X
Gwint wewnętrzny
mm
T
Wysokość
12 mm
D
Średnica
13.5 mm
D1
Średnica
18 mm
D2
Średnica
19.5 mm
H
Wysokość
28.5 mm
H1
Wysokość
6.5 mm
H2
Wysokość
17.5 mm
H3
Wysokość
41.5 mm
H4
Wysokość
45.5 mm
A
Długość
65 mm
A1
Długość
75 mm
B
Szerokość
9.5 mm
ZZ
Liczba zębów
20
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.