Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0274 - Galletti antibatterici parti metalliche in acciaio inox
Lista materiale
K0274.120106144
BESTKIPP
N. d'ordine
FARBE
Colore
grigio ardesia
AUSF
Versione:
AUSF1
Versione 1
GR
Dimensioni
1
A
Larghezza
50 mm
B
Larghezza
5 mm
D
Filettatura
M6 mm
D2
Diametro
14 mm
H
Altezza
24 mm
H1
Altezza
11.5 mm
T
Profondità
mm
L
Lunghezza
kg
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD