Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0274 - Poignées papillon antibactériennes, Inox
Nomenclature
K0274.120106144
BESTKIPP
Référence
FARBE
Couleur
gris ardoise
AUSF
Modèle
AUSF1
Modèle 1
GR
Taille
1
A
Largeur
50 mm
B
Largeur
5 mm
D
Filetage
M6 mm
D2
Diamètre
14 mm
H
Hauteur
24 mm
H1
Hauteur
11.5 mm
T
Profondeur
mm
L
Longueur
kg
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés