Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0274 - Pokrętła motylkowe antybakteryjne, części stalowe – nierdzewne
Lista materiałowa
K0274.120106144
BESTKIPP
Nr zamówienia
FARBE
Kolor
szary łupek
AUSF
Wersja
AUSF1
Wersja 1
GR
Rozmiar
1
A
Szerokość
50 mm
B
Szerokość
5 mm
D
Gwint
M6 mm
D2
Średnica
14 mm
H
Wysokość
24 mm
H1
Wysokość
11.5 mm
T
Głębokość
mm
L
Długość
kg
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD