Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0274 - Wing grips antistatic
Bill of material
K0274.1110624
BESTKIPPUSA
Order No.
FARBE
Colour
graphite black
AUSF
version
AUSF1
version 1
A
width
50 mm
B
width
5 mm
D
thread
M6 mm
D2
diameter
14 mm
H
Height
24 mm
H1
Height
11.5 mm
T
depth
mm
L
Length
kg
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Информация
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    KIPP USA
    K0274 - Wing grips
    KIPP
    K0274 - Wing grips antibacterial metal parts stainless steel
    KIPP USA
    K0783 - Wing grips
    KIPP USA
    K0274 - Wing grips antibacterial metal parts stainless steel
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей